Woda transportuje ciepło 3500 razy lepiej niż powietrze. Agregaty wody lodowej CyberCool zostały opracowane z myślą o zapewnieniu najwyższej niezawodności działania w centrach obliczeniowych i technice medycznej: w każdym lokalnym profilu temperaturowym i przy doskonałej wydajności – 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku.
Przegląd agregatów wody lodowej CyberCool
| System |
Seria |
Wydajność chłodnicza (w kW) |
Możliwość chłodzenia swobodnego |
| Chłodzone powietrzem zewnętrzne |
CSO/CLO (A) |
36 do 235 |
tak |
| CEO (A) |
4 do 72 |
nie |
| CFO (A) |
86 do 965 |
tak |
| CGO (A) |
365 do 1525 |
tak, do 1200 kW |
| Chłodzone powietrzem wewnętrzne |
CEI (A) |
4 do 23 |
nie |
| CHI (A) |
25 do 144 |
nie |
| CFI (A) |
173 do 257 |
nie |
| Chłodzone powietrzem wewnętrzne - typu split |
CSI (A) |
20 do 100 |
nie |
| CHS (A) |
5 do 138 |
nie |
| CFS (A) |
174 do 487 |
nie |
| CGS (A) |
380 do 1517 |
nie |
| Chłodzone wodą wewnętrzne |
CSI (G) |
20 do 100 |
nie |
| CEI (W) |
6 do 35 |
nie |
| CHI (W) |
27 do 144 |
nie |
| CFI (W) |
197 do 511 |
nie |
| CGI (W) |
468 do 1537 |
nie |
| Pump & Transfer |
CPI (CW) |
20 do 100 |
nie |
| CPI (CW2) |
2x20 do 2x100 |
tak |
Przegląd stacji pomp CyberCool
| System |
Seria |
Strumień objętości wody (w m³/h) |
Wzornictwo |
| Stacje pomp |
CPP (CW) |
10 do 50 |
CyberAir 2 |
| CDI |
4 do 7 |
CyberCool XT |
| CDO |
4 do 108 |
CyberCool XT |