Chłodzone powietrzem wewnętrzne - typu split
Agregaty wody lodowej typu split przeznaczone do ustawienia we wnętrzach są idealnym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie występują duże wymagania odnośnie hałasu oraz tam, gdzie dysponujemy ograniczoną powierzchnią na zewnątrz. Składają się one z jednostki wewnętrznej i zewnętrznego skraplacza chłodzonego powietrzem. Ustawienie we wnętrzu ma tę zaletę, że można wykorzystać czystą wodę zamiast mieszanki wodno-glikolowej.
CyberCool Indoor Data-Chiller – precyzyjne chłodzenie wodą
Kompaktowe agregaty wody lodowej ustawiane wewnątrz do bezpośredniego chłodzenia wodą tomografów komputerowych i racków serwerowych o dużym zagęszczeniu zysków ciepła. Wydajność chłodnicza do 100 kW.Informacje o produkcie
CyberCool XT CHS (A)
Agregat wody lodowej typu split przeznaczony do instalacji wewnątrz pomieszczeń o wydajności do 138 kW.Informacje o produkcie
CyberCool XT CFS (A)
Agregat wody lodowej typu split przeznaczony do instalacji wewnątrz pomieszczeń o wydajności do 487 kW.Informacje o produkcie
CyberCool XT CGS (A)
Agregat wody lodowej typu split przeznaczony do instalacji wewnątrz pomieszczeń o wydajności do 1517 kW.Informacje o produkcie