Chłodzone powietrzem zewnętrzne
Chłodzone powietrzem zewnętrzne agregaty wody lodowej są klasycznymi systemami do produkcji zimnej wody. Urządzenia te są instalowane blisko budynku lub na dachach. Agregaty te umożliwiają optymalne wykorzystanie parametrów powietrza zewnętrznego w danych warunkach klimatycznych.
CyberCool Outdoor – źródło wody lodowej
Agregaty wody lodowej o wydajności do 235 kW przeznaczone do ustawienia na zewnątrz. Z opcjonalnym chłodzeniem swobodnym (free-coolingiem) podnoszącym wydajność energetyczną.Informacje o produkcie
CyberCool XT CEO (A)
Agregat wody lodowej o wydajności do 72 kW przeznaczone do ustawienia na zewnątrz.Informacje o produkcie
CyberCool XT CFO (A)
Agregaty wody lodowej o wydajności do 965 kW przeznaczone do ustawienia na zewnątrz.Informacje o produkcie
CyberCool XT CGO (A)
Agregaty wody lodowej o wydajności do 1525 kW przeznaczone do ustawienia na zewnątrz.Informacje o produkcie