Chłodzone wodą wewnętrzne
Chłodzone wodą agregatu wody lodowej, czyli tak zwane urządzenia typu woda-woda są idealnym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie występują duże wymagania odnośnie hałasu oraz tam, gdzie dysponujemy ograniczoną powierzchnią na zewnątrz. W rozwiązaniu tym oprócz jednostki wewnętrznej, w celu odebrania ciepła od wody chłodzącej skraplacz, konieczne jest zastosowanie chłodnicy cieczy (dry-coolera) lub wieży chłodniczej. Ustawienie we wnętrzu ma tę zaletę, że można wykorzystać czystą wodę zamiast mieszanki wodno-glikolowej.
CyberCool Indoor Data-Chiller – precyzyjne chłodzenie wodą
Kompaktowe agregaty wody lodowej ustawiane wewnątrz do bezpośredniego chłodzenia wodą tomografów komputerowych i racków serwerowych o dużym zagęszczeniu zysków ciepła. Wydajność chłodnicza do 100 kW.Informacje o produkcie
CyberCool XT CEI (W)
Agregat wody lodowej chłodzony wodą o wydajności do 35 kW przeznaczony do ustawienia wewnątrz.Informacje o produkcie
CyberCool XT CHI (W)
Agregat wody lodowej chłodzony wodą o wydajności do 144 kW przeznaczony do ustawienia wewnątrz.Informacje o produkcie
CyberCool XT CFI (W)
Agregat wody lodowej chłodzony wodą o wydajności do 511 kW przeznaczony do ustawienia wewnątrz.Informacje o produkcie
CyberCool XT CGI (W)
Agregat wody lodowej chłodzony wodą o wydajności do 1537 kW przeznaczony do ustawienia wewnątrz.Informacje o produkcie