CyberCool Indoor Data-Chiller – precyzyjne chłodzenie wodą
STULZ CyberCool Indoor Data Chiller precyzyjnie chłodzi zimną wodą stojaki serwerowe o dużym zagęszczeniu w centrach obliczeniowych i czułe tomografy komputerowe w placówkach medycznych.
CyberCool Indoor Data Chiller ustawiany w pomieszczeniach na powierzchni zaledwie 0,89 m² pracuje z wydajnością chłodniczą do 100 kW, jest niezwykle cichobieżny i energooszczędny. Wszystkie części przewodzące wodę są rygorystycznie oddzielone od podzespołów elektronicznych.
Jego kompaktowa konstrukcja o wymiarach znormalizowanych drzwi sprawia, że doskonale nadaje się do uzupełnienia istniejących systemów klimatyzacyjnych o punktowe chłodzenie bezpośrednie wodą.
Seria CyberCool CSI
| Wydajność chłodnicza | 20 kW do 100 kW |
| Systemy chłodnicze | A/G |
| Wymiary (szer. x wys. x gł. w mm) | 1000 x 1980 x 890 |