CyberCool Outdoor – źródło chłodzonego wodą chłodzenia powietrzem obiegowym

CyberCool Outdoor – otwarty

CyberCool Outdoor STULZ o wydajności chłodniczej do 235 kW zasila nieustannie zimną wodą urządzenia klimatyzacji precyzyjnej w centrach obliczeniowych, stanowiąc tym samym podstawę niezawodnego chłodzenia powietrzem obiegowym.

To gotowe do podłączenia urządzenie do produkcji zimnej wody jest ustawiane na zewnątrz i współpracuje z systemami klimatyzacji precyzyjnej STULZ.

Agregaty chłodnicze CyberCool Outdoor są dostępne w kompaktowej wersji standardowej (CSO) oraz w energooszczędnej i cichobieżnej wersji CLO. Opcjonalnie oba modele, oprócz chłodzenia sprężarkowego, mogą być eksploatowane także w „trybie mieszanym” i „trybie chłodzenia swobodnego”.

Galeria zdjęć

CyberCool Outdoor – zamknięty
Obieg wody urządzenia CyberCool Outdoor
Sterownik i system chłodniczy urządzenia CyberCool Outdoor

Seria CyberCool CSO

Wydajność chłodnicza 36 kW do 235 kW
Systemy chłodnicze A (opcjonalnie z „chłodzeniem swobodnym”)
Stopnie wydajności 2, 4, 6
Wielkości konstrukcyjne 1, 3, 4

Seria CyberCool CLO

Wydajność chłodnicza 36 kW do 157 kW
Systemy chłodnicze A (opcjonalnie z „chłodzeniem swobodnym”)
Stopnie wydajności 2, 4
Wielkości konstrukcyjne 1-4

Wymiary (szer. x wys. x gł. w mm)

Wielkość konstrukcyjna 1 2500 x 1945 x 1350
Wielkość konstrukcyjna 2 2800 x 1945 x 1350
Wielkość konstrukcyjna 3 3000 x 2125 x 1500
Wielkość konstrukcyjna 4 4000 x 2125 x 1500

wstecz