Bezpieczna klimatyzacja – stacja pomp CyberCool
W przypadku klimatyzacji centrów obliczeniowych obowiązuje zasada: bezpieczeństwo jest najważniejsze! Dlatego użytkownicy na całym świecie w kwestii precyzyjnego chłodzenia, a tym samym stuprocentowej dostępności, stawiają na firmę STULZ. Nowe stacje pomp CyberCool we współpracy z naszymi systemami klimatyzacyjnymi gwarantują jeszcze większą niezawodność – i zoptymalizowane wykorzystanie pomieszczeń.
Gdy wymagania odnośnie bezpiecznej klimatyzacji rosną, pojedyncza pompa może stanowić pewne ryzyko. Stacje pomp CyberCool są zawsze wyposażone w dwie pompy, które w trybie pracy podwójnej bezpiecznie przetłaczają mieszankę wodno-glikolową do urządzeń klimatyzacyjnych.
Seria CyberCool CPP-CW
| Strumień objętości wody | 10 - 50 m³/h |
| Czynnik tłoczony | woda/glikol |
| Właściwości szczególne | - płynna regulacja wydajności - 2 pompy - zarządzanie pompami w trybie gotowości |
| Wymiary (szer. x wys. x gł. w mm) | 1000 x 1980 x 890 |