CyberCool XT – interfejs do zasilania zimną wodą

CDI (0-9), CDO (60-99), CDO (0-12)

Stacje pomp CyberCool XT służą do zasilania zimną wodą urządzeń klimatyzacji precyzyjnej. Składają się one z modułu pompy i zbiornika buforowego i są przeznaczone do ustawienia we wnętrzach (CDI 0-9) lub na zewnątrz (CDO 0-12, CDO 60-99).

CyberCool XT CDI 0-9

Stacja pomp – wewnętrzna
Czynnik tłoczony woda, mieszanki wodno-glikolowe
Strumień objętości wody maks. 7 m³/h
Wielkość zasobnika 65 l lub 150 l
Standardowa wysokość tłoczenia pompy 150 kPa
Wymiary (szer. x wys. x gł. w mm)
Wielkość konstrukcyjna 1 (zasobnik 65 l) 470 x 790 x 600
Wielkość konstrukcyjna 2 (zasobnik 150 l) 600 x 1186 x 790

CyberCool XT CDO 0-12

Stacja pomp - zewnętrzna, wersja mała do średniej
Czynnik tłoczony woda, mieszanki wodno-glikolowe
Strumień objętości wody 3.2 m³/h do 17.6 m³/h
Wielkość zasobnika 300l, 500l, 600, 1000l
Standardowa wysokość tłoczenia pompy 150 kPa
Wymiary (szer. x wys. x gł. w mm)
Wielkość konstrukcyjna 1
(bez zasobnika)
616 x 1299 x 514
Wielkość konstrukcyjna 2
(zasobnik 300l)
831 x 1502 x 831
Wielkość konstrukcyjna 3
(zasobnik 500l)
831 x 2225 x 831
Wielkość konstrukcyjna 4
(zasobnik 600l)
1356 x 1502 x 867
Wielkość konstrukcyjna 5
(zasobnik 1000l)
1356 x 2225 x 867

CyberCool XT CDO 60-99

Stacja pomp – zewnętrzna, wersja duża
Czynnik tłoczony woda, mieszanki wodno-glikolowe
Strumień objętości wody 36 m³/h do 108 m³/h
Wielkość zasobnika 1200l lub 2400l
Standardowa wysokość tłoczenia pompy 150 kPa
Wymiary (szer. x wys. x gł. w mm)
Wielkość konstrukcyjna 1
(zasobnik 1 200l)
2040 x 2113 x 1260
Wielkość konstrukcyjna 2
(zasobnik 2 400l)
2040 x 2113 x 2520

wstecz