CyberCool XT – źródło chłodzonego wodą chłodzenia powietrzem obiegowym

CyberCool XT CHS (A)

Urządzenia CyberCool XT CHS, przeznaczone do ustawienia we wnętrzach, są po stronie zimna połączone ze skraplaczem. Zasilają one nieustannie zimną wodą urządzenia klimatyzacji precyzyjnej w centrach obliczeniowych, stanowiąc tym samym podstawę niezawodnego chłodzenia powietrzem obiegowym. Dostępne są urządzenia CyberCool XT CHS o wydajności chłodniczej do 138 kW.

Urządzenia CyberCool XT CHS idealnie nadają się do zastosowań wrażliwych akustycznie oraz przy zbyt małej powierzchni ustawienia na zewnątrz.

CyberCool XT CHS (A)

Wydajność chłodnicza 5 kW do 138 kW
System chłodniczy A
Stopnie wydajności 1, 2
Chłodziwo R407C
Typ sprężarki scroll

Wymiary (szer. x wys. x gł. w mm)

Wielkość konstrukcyjna 1 402 x 790 x 487
Wielkość konstrukcyjna 2 402 x 790 x 602
Wielkość konstrukcyjna 3 402 x 915 x 602
Wielkość konstrukcyjna 4 802 x 790 x 602
Wielkość konstrukcyjna 5 802 x 915 x 602
Wielkość konstrukcyjna 6 580 x 1538 x 1062

wstecz