CyberCool Pump&Transfer – interfejs między zasilaniem zimną wodą a wrażliwą techniką informacyjną

CyberCool Pump&Transfer – otwarta przednia/tylna strona

Niektóre centra obliczeniowe dysponują centralnym systemem zasilania zimną wodą. Bezpośrednie chłodzenie wodą stojaków serwerowych o dużym zagęszczeniu poprzez centralny system zasilania jest wprawdzie kuszącym rozwiązaniem, nie spełnia jednak odpowiednich wymogów, a ponadto niesie za sobą duże ryzyko przecieków.

Koncepcja CyberCool Pump&Transfer STULZ gwarantuje podział systemu na dwa obiegi, utrzymując przy tym ilość wody i ciśnienie w stojaku na najniższym możliwym poziomie. W obiegu pierwotnym między centralnym zasilaniem zimną wodą a stacją transferową instalacja CyberCool Pump&Transfer pracuje przy użyciu mieszanki wodno-glikolowej w niskim zakresie temperatur. W obiegu wtórnym stacja transferowa zasila stojaki serwerowe wodą niezawierającą glikolu, przy czym temperatura jest dostosowywana do wymagań stojaka.


Stacje CyberCool Pump&Transfer są dostępne w wersji jedno- lub dwuobiegowej. System dwuobiegowy gwarantuje stuprocentową redundancję przy takim samym zapotrzebowaniu na miejsce. Wbudowany mikroprocesor nadzoruje wszystkie funkcje, w razie potrzeby przetwarza sygnały systemów ostrzegających o obecności wody i umożliwia zintegrowanie stacji CyberCool Pump&Transfer w centralny system nadzoru instalacji technicznych budynku.

Seria CyberCool CPI-CW, jednoobiegowa

Wydajność chłodnicza 20 kW do 100 kW
Systemy chłodnicze wymiennik ciepła CW
Wymiary
(szer. x wys. x gł. w mm)
1000 x 1980 x 890

Seria CyberCool CPI-CW2, dwuobiegowa

Wydajność chłodnicza 2 x 20 kW do 2 x 100 kW
Systemy chłodnicze redundantny wymiennik ciepła CW
Wymiary
(szer. x wys. x gł. w mm)
1000 x 1980 x 890