Niezawodna klimatyzacja węzłów sieci telefonii komórkowej
Systemy klimatyzacji precyzyjnej linii telekomunikacyjnej firmy STULZ klimatyzują w każdych warunkach pogodowych stacje nadawcze i odbiorcze sieci telefonii komórkowej. Urządzenia te są kompaktowe, wytrzymałe oraz oszczędne w eksploatacji i przez długie lata gwarantują dostępność techniki telekomunikacyjnej przez 24 godziny na dobę.
Split-Air – system typu split do stacji bazowych
Klimatyzuje z wydajnością chłodniczą do 8,4 kW jako system typu split stacje bazowe, w których system klimatyzacyjny typu split był już zainstalowany – opcjonalnie z oszczędnym chłodzeniem swobodnym.
Informacje o produkcie
Wall-Air – urządzenie klimatyzacyjne do montażu zewnętrznego
Klimatyzuje stacje bazowe od zewnątrz z wydajnością chłodniczą do 20,8 kW – opcjonalnie z oszczędnym chłodzeniem swobodnym.
Informacje o produkcie
Tel-Air 2 – urządzenie klimatyzacyjne do montażu wewnętrznego
Klimatyzuje stacje bazowe od wewnątrz z wydajnością chłodniczą do 12,5 kW – opcjonalnie z oszczędnym chłodzeniem swobodnym.
Informacje o produkcie
Free-Air – chłodzenie swobodne do stacji bazowych
Uzupełnia urządzenia klimatyzacji komfortowej zainstalowane w stacjach bazowych o funkcję oszczędnego, bezpośredniego chłodzenia swobodnego.
Informacje o produkcie