Free-Air – chłodzenie swobodne do stacji bazowych

Free-Air – otwarty przód

Wszędzie tam, gdzie obiekty ochronne i szafy sterownicze są klimatyzowane za pomocą tradycyjnych urządzeń klimatyzacji komfortowej, ich doposażenie w moduł chłodzenia swobodnego Free-Air wielokrotnie obniża koszty eksploatacji.

Moduł systemowy przejmuje przy tym sterowanie dostępnymi urządzeniami klimatyzacji komfortowej i uzupełnia pochłaniające dużo prądu chłodzenie sprężarkowe o oszczędne bezpośrednie chłodzenie swobodne. Gdy umożliwia to temperatura otoczenia, włącza się moduł Free-Air, a urządzenia klimatyzacji komfortowej są wyłączane. Moduł Free-Air jest dokładnie sprawdzony, może być zainstalowany w prosty sposób, jest natychmiast gotowy do pracy oraz prosty w konserwacji.

Specyfikacja techniczna

Model Wydajność chłodnicza (w kW) Wymiary (szer. x wys. x gł. w mm) Napięcie sieciowe (w V)
FCB350R2 3,5 640x600x600 48 (DC)
FCB600R2 6,0 640x600x600 48 (DC)