Split-Air – system typu split do stacji bazowych

Split-Air indoor/outdoor unit

System klimatyzacji precyzyjnej Split-Air o wydajności cieplnej do 8,4 kW klimatyzuje przez 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku stacje bazowe sieci telefonii komórkowej.

Kompaktowy system typu split składa się z urządzenia wewnętrznego i zewnętrznego. Ten dwuczęściowy system idealnie nadaje się do montażu w kontenerach, w których uprzednio zamontowany był już system klimatyzacyjny typu split. Opcjonalne chłodzenie swobodne (FC) powietrzem zewnętrznym sprawia, że urządzenie Split-Air klimatyzuje niezwykle energooszczędnie.

Urządzenie Split-Air jest dokładnie sprawdzone i fabrycznie napełnione chłodziwem, może być zainstalowane w prosty sposób, jest natychmiast gotowe do pracy i proste w konserwacji. Urządzenia Split-Air są dostępne z regulacją mikroprocesorową i możliwością nadzoru zdalnego oraz w wersji z regulacją za pomocą termostatu.

Specyfikacja techniczna

Model Wydajność chłodnicza łączna/jawna (w kW) Wymiary (szer. x wys. x gł. w mm) Napięcie sieciowe (w V)
Urządzenie wewnętrzne Urządzenie zewnętrzne
40 3,8/3,8 856x310x1050 800x580x350 400
50 5,2/4,8 856x310x1050 800x580x350 400
60 6,4/5,6 956x375x1300 950x640x400 400
80 8,4/7,8 956x375x1300 950x640x400 400