Tel-Air 2 – urządzenie klimatyzacyjne do montażu wewnętrznego

Tel-Air – z zewnątrz

System klimatyzacji precyzyjnej Tel-Air 2 o wydajności cieplnej do 12,5 kW klimatyzuje przez 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku stacje bazowe sieci telefonii komórkowej.

Wewnętrzny montaż pionowy chroni system przed aktami wandalizmu i tłumi odgłosy pracy. Opcjonalne chłodzenie swobodne (FC) powietrzem zewnętrznym sprawia, że urządzenie Tel-Air 2 klimatyzuje niezwykle energooszczędnie.

Urządzenie Tel-Air 2 jest dokładnie sprawdzone i fabrycznie napełnione chłodziwem, może być zainstalowane w prosty sposób, jest natychmiast gotowe do pracy i proste w konserwacji.

Urządzenia Tel-Air 2 są dostępne z regulacją mikroprocesorową i możliwością nadzoru zdalnego oraz w wersji z regulacją za pomocą termostatu.

Specyfikacja techniczna

Model Wydajność chłodnicza łączna/jawna (w kW) Wymiary (szer. x wys. x gł. w mm) Napięcie sieciowe (w V)
Upflow Model
TLU40 4,4/4,0 600x1.990x650 400
TLU60 5,4/5,4 600x1.990x650 400
TLU80 7,4/7,4 900x1.990x700 400
TLU90 8,4/8,4 900x1.990x700 400
TLUA2 10,0/10,0 900x1.990x700 400
TLUA4 11,3/11,3 900x1.990x700 400
Displacement i Downflow Model
TLF/TLD40 4,5/4,5 600x1.990x650 400
TLF/TLD60 6,0/6,0 600x1.990x650 400
TLF/TLD80 8,3/8,3 900x1.990x700 400
TLF/TLD90 9,2/9,2 900x1.990x700 400
TLF/TLDA2 11,0/11,0 900x1.990x700 400
TLF/TLDA4 12,5/12,5 900x1.990x700 400