Wall-Air – urządzenie klimatyzacyjne do montażu zewnętrznego
System klimatyzacji precyzyjnej Wall-Air o wydajności cieplnej do 20,8 kW klimatyzuje przez 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku stacje bazowe sieci telefonii komórkowej.
Montaż na ścianie zewnętrznej pozwala w ciasnych pomieszczeniach na przeznaczenie większej ilości na instalacje telekomunikacyjne. Opcjonalne chłodzenie swobodne (FC) powietrzem zewnętrznym sprawia, że urządzenie Wall-Air klimatyzuje niezwykle energooszczędnie.
Urządzenie Wall-Air jest dokładnie sprawdzone i fabrycznie napełnione chłodziwem, może być zainstalowane w prosty sposób, jest natychmiast gotowe do pracy i proste w konserwacji. Urządzenia Wall-Air są dostępne z regulacją mikroprocesorową i możliwością nadzoru zdalnego oraz w wersji z regulacją za pomocą termostatu.
Specyfikacja techniczna
| Model | Wydajność chłodnicza łączna/jawna (w kW) | Wymiary (szer. x wys. x gł. w mm) | Napięcie sieciowe (w V) |
|---|---|---|---|
| 40 | 3,8/3,8 | 880x1500x490 | 400 |
| 50 | 5,2/5,2 | 880x1500x490 | 400 |
| 60 | 6,4/5,7 | 880x1500x490 | 400 |
| 80 | 8,4/7,4 | 960x1725x565 | 400 |
| 90 | 9,3/8,4 | 960x1725x565 | 400 |
| A2 | 11,9/11,9 | 1170x1910x600 | 400 |
| A4 | 14,0/14,0 | 1170x1910x600 | 400 |
| A7 | 16,8/14,7 | 1170x1910x600 | 400 |
B1 |
20,8/19,5 | 1457x2000x735 | 400 |