Klimatyzacja precyzyjna zapewniająca bezpieczeństwo urządzeń

Systemy klimatyzacji precyzyjnej z dokładnością co do stopnia regulują temperaturę i wilgotność w pomieszczeniach, gdzie zainstalowane są czułe urządzenia techniczne. W danych obliczeniowych i węzłach łącznościowych sieci telefonii komórkowych w oszczędnym trybie pracy ciągłej zapewniają niezawodną dostępność instalacji komputerowych.

W razie potrzeby wszystkie urządzenia można wyposażyć w złącza GLT renomowanych producentów. Umożliwia to centralny nadzór i sterowanie.

CyberAir 3 – Maksymalna wydajność klimatyzacji w Data Center

System klimatyzacji precyzyjnej CyberAir3 z systemem DFC / DFC2 dla pomieszczeń technologicznych oraz Data Center’s o obciążeniu cieplnym powyżej 20 kW jest do 60 % bardziej ekonomiczny niż konwencjonalne systemy chłodzenia. Informacje o produkcie

Compact – niedrogie urządzenie klimatyzacji precyzyjnej

Niedrogi system klimatyzacji precyzyjnej Compact zapewnia bezpieczeństwo czułych urządzeń technicznych w dużych pomieszczeniach o obciążeniu cieplnym powyżej 11 kW.Informacje o produkcie

MiniSpace – kompaktowa precyzja dla małych serwerowni

System klimatyzacji precyzyjnej MiniSpace firmy STULZ chłodzi małe serwerownie i pomieszczenia techniczne o obciążeniu cieplnym do 28 kW.Informacje o produkcie

Mission Energy

Zużycie energii w data center mniejsze nawet o 40%.więcej