Compact – niedrogie urządzenie klimatyzacji precyzyjnej
Niedrogi system klimatyzacji precyzyjnej Compact zapewnia bezpieczeństwo czułych urządzeń technicznych w dużych pomieszczeniach o obciążeniu cieplnym powyżej 11 kW.
Urządzenia Compact oferują wysoką wydajność i niezawodność w atrakcyjnej cenie. Regulowany elektronicznie system, chłodzony powietrzem lub wodą, klimatyzuje pomieszczenia za pomocą sprężarki chłodzącej (wersja DX) lub szczególnie oszczędnie przy użyciu zimnej wody (wersja CW). Model DX jest oferowany w wersji jedno- i dwuobiegowej.
Prosta instalacja, łatwa konserwacja od przodu i niewielkie rozmiary sprawiają, że urządzenia Compact stanowią atrakcyjne rozwiązanie do monitorowania klimatu w pomieszczeniach technicznych. System można rozszerzyć do maksymalnie 30 jednostek klimatyzacyjnych różnej wielkości.
Galeria zdjęć
Compact DX, urządzenie jednoobiegowe
| Wydajność chłodnicza | 17 kW do 53 kW |
| Systemy chłodnicze | A/G |
| Kierunek powietrza | downflow / upflow |
| Wielkości konstrukcyjne | 1-3 |
Compact DX, urządzenie dwuobiegowe
| Wydajność chłodnicza | 23 kW do 104 kW |
| Systemy chłodnicze | A/G/GE1/ACW/GCW |
| Kierunek powietrza | downflow / upflow |
| Wielkości konstrukcyjne | 1-5 |
Wymiary (szer. x wys. x gł. w mm)
| Wielkość konstrukcyjna 1 | 1000 x 1980 x 890 |
| Wielkość konstrukcyjna 2 | 1400 x 1980 x 890 |
| Wielkość konstrukcyjna 3 | 1750 x 1980 x 890 |
| Wielkość konstrukcyjna 4 | 2150 x 1980 x 890 |
| Wielkość konstrukcyjna 6 | 2725 x 1980 x 890 |