CyberAir 3 – maksymalna wydajność klimatyzacji data center

CyberAir 3 – z zewnątrz

Wprowadzając na rynek urządzenie CyberAir 2, jako pierwszy producent na świecie, zaprezentowaliśmy system, który klimatyzuje data center nawet o 60% oszczędniej. W myśl naszej Mission Energy ,inżynierowie z Hamburga przy projektowaniu urządzenia CyberAir 3 postawili sobie za cel wygenerowanie jeszcze wyższego potencjału oszczędnościowego.

System klimatyzacji precyzyjnej CyberAir 3 z DFC/DFC² klimatyzuje data center i pomieszczenia techniczne o obciążeniach cieplnych powyżej 20 kW do 90% oszczędniej, niż tradycyjne sprężarkowe systemy chłodzące.

Wraz ze wzrostem wymagań w zakresie klimatyzacji data center, rośnie zapotrzebowania na oryginalne pomysły wysoce precyzyjne, a jednocześnie możliwie energooszczędne chłodzenie. Aby osiągnąć ten cel, nasi projektanci każdego dnia próbują ulepszać rozwiązania klimatyzacyjne pod względem wydajności energetycznej. Widać to na przykładzie systemu CyberAir 3: rezultatem jest system z kompletnie przeprojektowanym układem przepływu powietrza, który został zoptymalizowany w wielu szczegółach – aby wszystkie elementy harmonijnie ze sobą współpracowały.

Galeria zdjęć


CyberAir 3 – wewnątrz
Wentylator EC



CyberAir 3 - technologia, która się opłaca

  • Wentylator EC z wirnikiem wzmocnionym włóknem szklanym
    • zmniejsza pobór prądu
    • wydajniej tłoczy powietrze
  • Sprężarka EC (do systemów AS, GS i GES)
    • doskonała wydajność chłodnicza dzięki płynnej regulacji sprężarki
    • bezszczotkowy i niewymagający konserwacji silnik
  • Wysokowydajny tylny panel (opcja dla systemów DX i GE downflow)
    • optymalne wykorzystanie powierzchni wymiennika ciepła
    • redukcja poboru mocy wentylatora
  • Zarządzanie trybem gotowości (dla systemów CW)
    • w energooszczędnym trybie pracy pod częściowym obciążeniem ,wszystkie moduły klimatyzacyjne są utrzymywane w równowadze
    • zużycie prądu przez wentylatory mniejsze nawet o 70%
  • Lepszy przepływ powietrza
    • większa wydajność, dzięki zoptymalizowanemu przepływowi powietrza
    • wyeliminowanie przeszkód w przepływie powietrza

CyberAir 3 DX i urządzenia Dualfluid, jednoobiegowe

Wydajność chłodnicza 18 kW do 54 kW
Systemy chłodnicze A/G/ACW/GCW
Kierunek powietrza downflow / upflow
Rozmiary 1-3

CyberAir 3 DX i urządzenia Dualfluid, dwuobiegowe

Wydajność chłodnicza 40 kW do 105 kW
Systemy chłodnicze A/G/ACW/GCW
Kierunek powietrza downflow / upflow
Rozmiary 3-5

CyberAir 3 urządzenia GE, jednoobiegowe

Wydajność chłodnicza 18 kW do 55 kW
Systemy chłodnicze GE
Kierunek powietrza downflow / upflow
Rozmiary 1-5

CyberAir 3 urządzenia GE, dwuobiegowe

Wydajność chłodnicza 41 kW do 104 kW
Systemy chłodnicze GE
Kierunek powietrza downflow / upflow
Rozmiary 1-5

CyberAir 3 CW

Wydajność chłodnicza 30 kW do 214 kW
Systemy chłodnicze CW
Kierunek powietrza downflow / upflow
Rozmiary 1-5; 7*

CyberAir 3 CW2

Wydajność chłodnicza 27 kW do 137 kW
Systemy chłodnicze CW2
Kierunek powietrza downflow / upflow
Rozmiary 1-5; 7*

*Rozmiar 7 dostępny jest wyłącznie w wersji downflow

CyberAir 3 CWE/CWU

Wydajność chłodnicza 39 kW do 237 kW
Systemy chłodnicze CWE/CWU
Kierunek powietrza downflow
Wielkości konstrukcyjne 1-5; 7; 8

Wymiary (szer. x wys. x gł. w mm)

Rozmiar 1 950 x 1980 x 890
Rozmiar 2 1400 x 1980 x 890
Rozmiar 3 1750 x 1980 x 890
Rozmiar 4 2200 x 1980 x 890
Rozmiar 5 2550 x 1980 x 890
Rozmiar 7 3110 x 1980 x 890
Rozmiar 8 3350 x 1980 x 890