MiniSpace – kompaktowa precyzja do serwerowni
System klimatyzacji precyzyjnej MiniSpace firmy STULZ chłodzi małe serwerownie i pomieszczenia techniczne o obciążeniu cieplnym do 28 kW.
Za pomocą tego urządzenia instalacje obliczeniowe są chłodzone znacznie dokładniej, oszczędniej, bardziej niezawodnie i przez dłuższy okres trwałości niż przy użyciu tradycyjnych systemów klimatyzacyjnych. System, chłodzony powietrzem lub wodą, klimatyzuje pomieszczenia za pomocą sprężarki (system DX) lub szczególnie oszczędnie przy użyciu zimnej wody (system CW). Urządzenia nie potrzebują wiele miejsca, z uwagi na swoje niewielkie rozmiary można zainstalować je bez problemu w każdej serwerowni. Mikroprocesor reguluje temperaturę i wilgotność z dokładnością co do stopnia.
Galeria zdjęć
MiniSpace DX
| Wydajność chłodnicza | 5 kW do 23 kW |
| Systemy chłodnicze | A/G |
| Kierunek powietrza | downflow / upflow |
MiniSpace CW
| Wydajność chłodnicza | 11 kW do 28 kW |
| Systemy chłodnicze | CW |
| Kierunek powietrza | downflow / upflow |