Bezpieczeństwo procesu produkcyjnego, przyjazny mikroklimat w pomieszczeniu

Nawilżacze gwarantujące bezpieczną produkcję i magazynowanie oraz świeżą i przyjemną atmosferę w domu i w pracy. Bogaty wybór systemów nawilżania opartych o nawilżacze parowe, zapewniające maksymalną higienę oraz wysokosprawne energetycznie nawilżacze ultradźwiękowe.

Przegląd systemów nawilżania

Producent Seria System Wydajność
STULZ UltraSonic® ENS Ultrasonic, instalacja w kanałach wentylacyjnych up to
18 kg/h
  STULZ UltraSonic® BNB Ultrasonic, instalacja w bezpośrednio pomieszczeniach up to
8 kg/h
  STULZ UltraSonic® KNB, BBA, SCA, FN Ultrasonic, system dystrybucji up to
2 kg/h
  STULZ UltraSonic® USM/USS Sterowanie systemami Ultrasonic -
  STULZ UltraWater® Odwrócona osmoza -
  STULZ SupraSteam® Nawilżacze elektrodowe up to
65 kg/h
  STULZ OEM 2000 Wyposażenie nawilżaczy elektrodowych up to
15 kg/h