Nawilżacze ultradźwiękowe instalowane bezpośrednio w pomieszczeniu

Dla bezpośredniego nawilżania pomieszczeń STULZ oferuje modele STULZ UltraSonic® od BNB 1000 do BNB 8000. Wszystkie elementy urządzeń wykonane są ze stali nierdzewnej lub plastiku wysokiej jakości. Wentylator zintegrowany z obudową nawilżacza gwarantuje równomierne rozprowadzanie mgły.

Nawilżacze te mogą być z powodzeniem stosowane w pomieszczeniach takich jak hale produkcyjne, centra obliczeniowe, magazynach, drukarniach, restauracjach, teatrach i wielu innych miejscach, w których istotne jest utrzymywanie stałej wilgotności.

Moduł sterujący pracą nawilżaczy zapewnia precyzyjną kontrolę warunków panujących w pomieszczeniu.Moduł sterujący USM/USS

Specyfikacja techniczna

Model Wydajność nawilżania (w kg/h) Liczba oscylatorów Zasilanie (w VA) Wymiary (WxHxD w mm)
BNB 1000 1.0 2 100 254x255x200
BNB 2000 2.0 4 180 364x255x200
BNB 3000 3.0 6 250 474x255x200
BNB 4000 4.0 8 340 584x255x200
BNB 5000 5.0 10 430 694x255x200
BNB 8000 8.0 16 670 1024x255x200