STULZ SupraSteam® - elektrodowe nawilżacze parowe
Nawilżacze elektrodowe oferowane przez STULZ zapewniają produkcję od 1,5 do 65 kg czystej pary na godzinę. Produkcja pary obywa się izotermicznie, co pozwala zachować stałą temperaturę.
Czujnik wilgotności zapewnia energooszczędną i dokładną kontrolę powietrza wewnątrz pomieszczenia. Istnieje możliwość regulacji zarówno włącz/wyłącz jak proporcjonalnej.
Urządzenie jest proste w instalacji i obsłudze. Czyszczenie i wymiana cylindra nawilżacza także odbywa się bez większych problemów.
Opcjonalnie może zostać dostarczony sterownik z wyświetlaczem obsługujący urządzenie z dystansu do 1 kilometra.
Specyfikacja techniczna
| Modell | Wydajność nawilżania (w kg/h) | Zasilanie (w V) | Pobór mocy (w kW) | Wymiary (WxHxD w mm) | Masa (w kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| SEH0011H23E2 | 1,5 | 230 | 1,50 | 620x365x275 | 13,5 |
| SEH0031H23E2 | 3,0 | 230 | 2,25 | 620x365 x275 | 13,5 |
| SEH0033H40E2 | 3,0 | 400 | 2,25 | 620x365x275 | 13,5 |
| SEH0051H23E2 | 5,0 | 230 | 3,75 | 620x365x275 | 13,5 |
| SEH0053H40E2 | 5,0 | 400 | 3,75 | 620x365x275 | 13,5 |
| SEH0083H40E2 | 8,0 | 400 | 6,00 | 620x365x275 | 13,5 |
| SEH0103H40E2 | 10,0 | 400 | 7,50 | 710x365x275 | 17,0 |
| SEH0153H40E2 | 15,0 | 400 | 11,25 | 710x365x275 | 17,0 |
| SEH0253H40E2 | 25,0 | 400 | 18,75 | 890x555x360 | 34,0 |
| SEH0353H40E2 | 35,0 | 400 | 26,25 | 890x555x360 | 34,0 |
| SEH0453H40E2 | 45,0 | 400 | 33,75 | 890x555x360 | 34,0 |
| SEH0653H40E2 | 65,0 | 400 | 48,75 | 945x650x455 | 44,0 |