Nawilżacze ultradźwiękowe o nawilżaniu selektywnym
Nasze nawilżacze UltraSonic® z serii KNB, BBA, SCA i FN przeznaczone są do specjalnych zastosowań, w których wymagane jest nawilżanie punktowe.
Nawilżacze z serii FN mogą być stosowane na przykład w jednostkach klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.
Nawilżacze z serii FN mogą być stosowane na przykład w jednostkach klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.
Specyfikacja techniczna
| Model | Wydajność nawilżania (w kg/h) | Liczba oscylatorów | Zasilanie (w VA) | Wymiary (WxHxD w mm) |
|---|---|---|---|---|
| BBA 1000X | 0.2 - 1.0 | 2 | 160 | 690x1004x233 |
| BBA 2000X | 0.2 - 2.0 | 4 | 220 | 690x1004x233 |
| BBA 1000XL | 0.2 - 1.0 | 2 | 160 | 690x1004x233 |
| BBA 2000XL | 0.2 - 2.0 | 4 | 220 | 690x1004x233 |
| KNB 2000 | 2.0 | 4 | 195 | 280x245x220 |
| SCA 1000 | 1.0 | 2 | 100 | 272x195x220 |
| SCA 2000 | 2.0 | 4 | 160 | 272x195x220 |
| SCA 1000X | 0.2 - 1.0 | 2 | 100 | 272x195x220 |
| SCA 2000X | 0.2 - 2.0 | 4 | 160 | 272x195x220 |
| SCA 2000T | 2.0 | 4 | 160 | 272x195x220 |
| FN 400H | 0.4 | 1 | 40 | 158x95x90 |
| FN 400HD | 0.4 | 1 | 40 | 158x95x90 |