STULZ UltraSonic® - Ekonomiczne, dopasowane do potrzeb Klienta nawilżacze ultradźwiękowe
Szeroki wybór adiabatycznych nawilżaczy ultradźwiękowych instalowanych bezpośrednio w pomieszczeniach lub kanałach wentylacyjnych. Produkcja od 0.4 do 18 kg/h chłodnej mgły ze zdemineralizowanej wody. Drobne krople wody o rozmiarze 0.001 mm są natychmiast absorbowane przez otoczenie, które tym samym zostaje schłodzone.
Nawilżacze STULZ UltraSonic® rozpoczynają pracę bez żadnej zwłoki zużywając przy tym około 93% mniej energii elektrycznej w porównaniu do konwencjonalnych nawilżaczy parowych.
Moduł sterujący pracą nawilżaczy STULZ UltraSonic® pozwala stworzyć zintegrowany system dostosowany do twoich wymagań i oczekiwań.
Nawilżacze ultradźwiękowe instalowane w kanałach wentylacyjnych
STULZ UltraSonic® ENS
Modułowy system nawilżaczy przeznaczonych do instalacji wewnątrz kanałów wentylacyjnych. Ekonomiczna technologia ultradźwiękowego nawilżania zapewniająca produkcję od 1.2 do 18 kg/h chłodnej mgły.
Informacje o produkcie
Nawilżacze ultradźwiękowe instalowane bezpośrednio w pomieszczeniu
STULZ UltraSonic® BNB
Modułowy system nawilżaczy wyposażonych w wentylatory przeznaczony do bezpośredniego nawilżania pomieszczeń takich jak hale produkcyjne, magazyny czy archiwa. Ekonomiczna technologia ultradźwiękowego nawilżania zapewniająca produkcję od 1 do 8 kg/h chłodnej mgły.
Informacje o produkcie
Ultrasonic humidifiers for selective humidification
STULZ UltraSonic® KNB, BBA, SCA and FN
Nawilżacze przeznaczone do punktowego nawilżania. Stosowane w przemyśle fotograficznym, uprawie roślin czy magazynowaniu żywności. Ekonomiczna technologia ultradźwiękowego nawilżania zapewniająca produkcję od 0.2 do 2 kg/h chłodnej mgły.
Informacje o produkcie
Moduły sterujące dla nawilżaczy ultradźwiękowych
STULZ UltraSonic® USM/USS
Centralne jednostki sterujące integrujące do 15 nawilżaczy UltraSonic®. Wyposażone w czytelny i przejrzysty panel umożliwiający zmianę nastaw oraz pokazujący aktualne wartości, jaki i informacje o statusie i alarmach.
Informacje o produkcie