Wydajne chłodzenie w każdych warunkach
Współczesne serwery zużywają niezwykle dużo energii. Ich procesory niezawodnie sterują ważnymi operacjami 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku. Ale tam, gdzie dokonuje się wielu obliczeń, wytwarzane jest także ciepło. Ponieważ jednak serwery pracują niezawodnie tylko w stałej temperaturze, muszą być na bieżąco chłodzone. Im wydajniejsze jest chłodzenie, tym mniej energii zużywa centrum danych.
Klimatyzacja precyzyjna małych serwerowni
Gdy firma się rozwija, zamienia jeden serwer na rack serwerowy ustawiony w osobnym pomieszczeniu. W wyniku operacji obliczeniowych powstaje ciepło, które nie może zostać odprowadzone wyłącznie przez wentylatory. Proste urządzenia klimatyzacyjne chłodzą zbyt niedokładnie. Tylko systemy klimatyzacji precyzyjnej niezawodnie chronią urządzenia IT.Mała serwerownia
Klimatyzacja precyzyjna centrów danych
Centra danych pracują dzień i noc. Ich klimatyzacja pożera niewyobrażalne ilości energii. Nowoczesne systemy klimatyzacji precyzyjnej wyposażone w energooszczędną technologię hybrydową zapewniają wydajne chłodzenie i pozwalają na oszczędność energii do 40%.Centrum danych
Klimatyzacja precyzyjna gęsto upakowanych serwerów
Ogniska ciepła (ang. hot spots) gęsto upakowanych serwerów blade zagrażają sprawności działania urządzeń IT. Systemy klimatyzacji precyzyjnej wyposażone w łączony układ chłodzenia powietrzem obiegowym i wodą dokładnie odprowadzają punktowe obciążenia cieplne przy użyciu wody.Centrum danych o dużym zagęszczeniu