Klimatyzacja precyzyjna gęsto rozmieszczonych serwerów

Centra danych pracują 8760 godzin przez 365 dni w roku. Ciasno rozmieszczone serwery typu blade generują ceoraz więcej ciepła na bardzo małej powierzchni. Skutek: oogniska ciepła (ang. hot spots) zagrażają sprawności działania urządzeń IT.

Systemy klimatyzacji precyzyjnej wyposażone w układy łączonego chłodzenia powietrzem i wodą utrzymują temperaturę co do stopnia. Punktowe obciążenia cieplne wyższe niż 30 kW są dokładnie odprowadzane przy użyciu zimnej wody. Ze względów bezpieczeństwa wszystkie części przewodzące wodę są rygorystycznie oddzielone od podzespołów elektronicznych.

Nowoczesne systemy klimatyzacji precyzyjnej z energooszczędną technologią hybrydową stosują dodatkowo free-cooling, który oparty jest o wykorzystanie niskiej temperatury powietrza zawnętrznego. Są one rozbudowywane modułowo i obniżają zużycie energii w centrum danych nawet o 40 procent. Systemy te są przystosowane do bezawaryjnej pracy w trybie ciągłym przez wiele lat, klimatyzują cicho i niezawodnie. Dzięki temu urządzenia IT są zawsze bezpieczne.

CyberCool Pump&Transfer – rozdział systemu zabezpieczający przed wyciekiem

Stacja pomp do zabezpieczonego przed wyciekiem rozdziału obwodów wody zasilania centralnego i zasilania racków serwerowych, o wydajności do 100 kW, przeznaczona do ustawienia we wnętrzach.Informacje o produkcie

CyberCool Outdoor – źródło wody lodowej

Agregaty wody lodowej o wydajności do 235 kW przeznaczone do ustawienia na zewnątrz. Z opcjonalnym chłodzeniem swobodnym (free-coolingiem) podnoszącym wydajność energetyczną.Informacje o produkcie

CyberCool Indoor Data-Chiller – precyzyjne chłodzenie wodą

Kompaktowe agregaty wody lodowej ustawiane wewnątrz do bezpośredniego chłodzenia wodą tomografów komputerowych i racków serwerowych o dużym zagęszczeniu zysków ciepła. Wydajność chłodnicza do 100 kW.Informacje o produkcie