Klimatyzacja precyzyjna centrów danych

Centra danych pracują 8760 godzin przez 365 dni w roku. Ich klimatyzacja pożera niewyobrażalne ilości energii. Gęsto rozstawione racki serwerowe mają coraz większą moc, która prawie w całości jest zamieniana na ciepło.

Szafy klimatyzacji precyzyjnej z bezpośrednim odparowaniem utrzymują dokładnie zadaną temperaturą i wilgotność w pomieszczeniach,w których znajdują się czułe urządzenia IT. Chłodne powietrze zasilające dostarczane jest zazwyczaj poprzez dolny nawiew pod podłogę techniczną, natomiast powrót ogrzanego powietrza następuje górą. Ze względu na na rosnące zużycie energii, obecnie centra danych są przeważnie chłodzone zgodnie z koncepcją „ciepłych i zimnych korytarzy”.

Nowoczesne systemy klimatyzacji precyzyjnej z energooszczędną technologią hybrydową stosują dodatkowo free-cooling, który oparty jest o wykorzystanie niskiej temperatury powietrza zawnętrznego. Są one rozbudowywane modułowo i obniżają zużycie energii w centrum danych nawet o 40 procent. Systemy te są przystosowane do bezawaryjnej pracy w trybie ciągłym przez wiele lat, klimatyzują cicho i niezawodnie. Dzięki temu urządzenia IT są zawsze bezpieczne.

Mission Energy

Zużycie energii w data center mniejsze nawet o 40%.więcej