Klimatyzacja precyzyjna małych serwerowni
Gdy firma się rozwija, zamienia jeden serwer na rack serwerowy ustawiony w osobnym pomieszczeniu. W wyniku operacji obliczeniowych powstaje ciepło, które nie może zostać odprowadzone wyłącznie przez wentylatory. Proste urządzenia klimatyzacyjne chłodzą zbyt niedokładnie i są nie przystosowane do pracy przez cały rok. Skutkiem są częste awarie urządzeń IT i wysokie zużycie energii.
Nowoczesne systemy klimatyzacji precyzyjnej niezawodnie chronią urządzenia IT. W przeciwieństwie do systemów klimatyzacji komfortowej, które klimatyzują np. pomieszczenia biurowe, zapewniają one nie tylko właściwą temperaturę, ale także regulują wilgotność powietrza i zabezpieczają przed wyładowaniami elektrostatycznymi.
Systemy klimatyzacji precyzyjnej są przystosowane do bezawaryjnej pracy w trybie ciągłym przez wiele lat. Szafy klimatyzacji precyzyjnej w różnych rozmiarach łatwo dostosować do powierzchni dyspozycyjnej w serwerowni. Urządzenia te klimatyzują pomieszczenia cicho, niezawodnie i nadzwyczaj oszczędnie. Dzięki temu urządzenia IT są zawsze bezpieczne.
MiniSpace – kompaktowa precyzja dla małych serwerowni
System klimatyzacji precyzyjnej MiniSpace firmy STULZ chłodzi małe serwerownie i pomieszczenia techniczne o obciążeniu cieplnym do 28 kW.Informacje o produkcie
Compact – niedrogie urządzenie klimatyzacji precyzyjnej
Niedrogi system klimatyzacji precyzyjnej Compact zapewnia bezpieczeństwo czułych urządzeń technicznych w dużych pomieszczeniach o obciążeniu cieplnym powyżej 11 kW.Informacje o produkcie