Mission Energy w data center: zużycie energii mniejsze nawet o 40%
Marnotrawstwo energii
Centra danych pracują 365 dni w roku. Racki serwerowe zużywają wciąż rosnącą ilość energii na coraz mniejszej powierzchni. Energia ta prawie w 100% jest zamieniana na ciepło. Systemy klimatyzacji precyzyjnej zapewniają bezpieczeństwo urządzeń IT poprzez natychmiastowe odprowadzanie generowanego ciepła. Ale im więcej ciepła wytwarza centrum danych, tym większą ilość energii zużywa system klimatyzacji – w najgorszym przypadku ponad połowę całkowitej energii do niego dostarczanej.
Oszczędność energii, rosnące osiągi
Wykorzystując STULZ Mission Energy możesz osiągnąć zmniejszenie zużycia energii nawet o 40% i – co za tym idzie – kosztów operacyjnych w swoim centrum danych. Wysokosprawne systemy klimatyzacji STULZ potrafią zaoszczędzić nawet do 40% zużywanej energii.
Budowa i eksploatacja centrum danych
Zarówno w nowobudowanych, jak i istniejący centrach danych – systemy klimatyzacji STULZ pozwalają zminimalizować zużycie energii elektrycznej. Poza dostarczaniem energooszczędnych rozwiązań, zapewniamy także fachowe doradztwo przez wieloletni okres pracy naszego systemu klimatyzacji.