Ochrona przed przeciążeniem do central sterowniczych
Instalacje sterownicze w zakładach przemysłowych, elektrowniach, metrze, na lotniskach, w systemach komunikacyjnych i służbach ratunkowych – w nowoczesnym społeczeństwie przemysłowym wszystkie kompleksowe instalacje i systemy są sterowane centralnie przez urządzenia elektrotechniczne i stanowiska rozrządcze. Urządzenia te są bezpiecznie instalowane w rozdzielniach.
Wymagania odnośnie bezpieczeństwa pracy i zabezpieczeń są wysokie. Podczas pracy instalacje sterownicze oddają bardzo dużo ciepła. Jeśli temperatura lub wilgotność jest za wysoka, dochodzi do zakłóceń w działaniu.
Systemy klimatyzacji precyzyjnej regulują z dokładnością co do stopnia temperaturę i wilgotność. Na stanowiskach rozrządczych zapewniają sprawność czułych urządzeń elektrotechnicznych i minimalizują ryzyko wystąpienia poważnych w skutkach awarii na skutek zwarć lub pożarów instalacji elektrycznej.
MiniSpace – kompaktowa precyzja dla małych serwerowni
System klimatyzacji precyzyjnej MiniSpace firmy STULZ chłodzi małe serwerownie i pomieszczenia techniczne o obciążeniu cieplnym do 28 kW.Informacje o produkcie