Klimatyzacja pomieszczeń eksploatacyjnych do technologii telefonii komórkowej
W przypadku większych stacji bazowych i central łączeniowych sieci telefonii komórkowej urządzenia nadawcze są umieszczane w osobnym kontenerze lub stałym obiekcie ochronnym.
Zainstalowane tam nadajniki przekształcają niemal całą energię elektryczną w ciepło. Gdy w pomieszczeniu jest za gorąco, dochodzi do zakłóceń i awarii czułych urządzeń nadawczych.
Systemy klimatyzacyjne linii telekomunikacyjnej utrzymują temperaturę roboczą na bezpiecznym poziomie. Mają one niezwykle małe rozmiary i wykorzystują dodatkowo chłodne powietrze zewnętrzne do oszczędnego chłodzenia swobodnego.
W zależności od ilości miejsca, które jest dostępne, system klimatyzacyjny można umieścić wewnątrz lub na zewnątrz kontenera bądź obiektu ochronnego. Montaż zewnętrzny zapewnia większą przestrzeń dla urządzeń nadawczych. Natomiast wewnętrzne systemy klimatyzacyjne są lepiej chronione przed aktami wandalizmu lub ekstremalnymi warunkami pogodowymi.
Split-Air – system typu split do stacji bazowych
Klimatyzuje z wydajnością chłodniczą do 8,4 kW jako system typu split stacje bazowe, w których system klimatyzacyjny typu split był już zainstalowany – opcjonalnie z oszczędnym chłodzeniem swobodnym.
Informacje o produkcie
Wall-Air – urządzenie klimatyzacyjne do montażu zewnętrznego
Klimatyzuje stacje bazowe od zewnątrz z wydajnością chłodniczą do 20,8 kW – opcjonalnie z oszczędnym chłodzeniem swobodnym.
Informacje o produkcie
Tel-Air 2 – urządzenie klimatyzacyjne do montażu wewnętrznego
Klimatyzuje stacje bazowe od wewnątrz z wydajnością chłodniczą do 12,5 kW – opcjonalnie z oszczędnym chłodzeniem swobodnym.
Informacje o produkcie
Free-Air – chłodzenie swobodne do stacji bazowych
Uzupełnia urządzenia klimatyzacji komfortowej zainstalowane w stacjach bazowych o funkcję oszczędnego, bezpośredniego chłodzenia swobodnego.
Informacje o produkcie